JAJSCJ1 October 2016
PRODUCTION DATA.
このデバイスは7Aのバッテリ・スイッチ充電器で、10ビットADCが内蔵されています。この大電流バッテリ・スイッチ充電器は13mΩ MOSFETで、逆電流ブロック機能が搭載され、高い効率と最小限の電圧降下を実現するよう設計されています。大電流での充電が可能なため、スマートフォン、タブレット、その他バッテリ容量の大きい携帯機器に理想的です。
内蔵の10ビットADCにより、入力電圧および電流、バッテリの電圧および電流に加えて、バッテリの温度や入力コネクタの温度を測定できます。これによって、ユーザー・アプリケーションは入力電力およびバッテリの充電パラメータを常に監視し、バッテリ充電の安全を保証できます。VBUS、VOUT、バッテリに対する柔軟なOVPおよびOCPスレッショルドは、バッテリが定電流(CC)モードと定電圧(CV)モードを遷移するとき、I2Cレジスタによって変更可能です。
デバイスのI2Cシリアル・インターフェイスは最高1MHzの速度で動作し、各種の充電パラメータのADCによる測定結果にアクセスできるほか、デバイスをソフトウェアで柔軟に制御できます。フォルト状況では、INTピンを使用してホストへ即座にフィードバックが可能です。I2Cステータス・レジスタにより、すべてのフォルトおよびイベントについて、現在の状態をホストから読み出すことができます。
このデバイスは、DSBGAパッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
bq25871 | YFF (42) | 2.5mm×3.1mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2016年10月 | * | 初版 |