JAJSFD9B July 2015 – May 2018
PRODUCTION DATA.
bq25895Mは、シングルセルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の、高度に統合された 5Aスイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。これらのデバイスは、高い入力電圧での高速な充電に対応しています。電力パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。充電およびシステムの設定にI2Cシリアル・インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
bq25895M | WQFN (24) | 4.00mm×4.00mm |