DATA SHEET
bq25896 I2C制御のシングルセル3A高速充電器、高入力電圧用のMaxChargeTMテクノロジおよび可変電圧のUSB On-the-Go昇圧モード
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 高効率の3A、1.5MHzスイッチ・モード降圧充電
- 充電効率92.5% (充電電流2A時)、90.5% (充電電流3A時)
- 高入力電圧(9V/12V)に最適化
- 軽負荷動作向けの低消費電力PFMモード
- USB On-the-Go (OTG)と、4.5V~5.5Vの範囲で可変の出力
- 500kHz/1.5MHzの昇圧コンバータを選択可能で最大2Aの出力
- 5V時に1A出力で93%の昇圧効率
- 正確なヒカップ・モード過電流保護
- 最低2.5Vのバッテリに対応
- 常時PWM、または軽負荷時効率用のPFM/PWM制御をサポート
- 単一入力でUSB入力および可変高電圧アダプタに対応
- 3.9V~14Vの範囲の入力電圧に対応
- USB 2.0、USB 3.0規格、高電圧アダプタをサポートする入力電流制限(100mA~3.25A、50mA分解能)
- 最高14Vの入力電圧制限による最大電力トラッキングで広範なアダプタに対応
- 入力電流オプティマイザ(ICO)により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
- 充電器の出力からセル端子までの抵抗補償(IRCOMP)
- 最大9Aまで11mΩのバッテリ放電MOSFETにより最高のバッテリ放電効率を実現
- システム・モニタ用のADCを内蔵
(電圧、温度、充電電流)
- ナローVDC (NVDC)電力パス管理
- バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
- バッテリ補助モードで理想的なダイオード動作
- シップ・モード、ウェークアップ、完全システム・リセットに対応するBATFET制御
- 柔軟性の高い自律およびI2Cモードにより最適なシステム性能を実現
- すべてのMOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
- 12µAの低いバッテリ・リーク電流によりシップ・モードをサポート
- 高精度
- ±0.5%の充電電圧レギュレーション
- ±5%の充電電流レギュレーション
- ±7.5%の入力電流レギュレーション
- 安全性
- 充電および昇圧モードでのバッテリ温度検出
- サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン