DATA SHEET
bq25970/bq25971 ADC搭載、I2C制御、シングル・セル、高効率、8Aスイッチト・キャパシタ高速充電器
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 97%効率の電力段により8Aの高速充電を実現
- デューティ・サイクル50%に最適化されたスイッチト・キャパシタ・アーキテクチャ
- 入力電圧はバッテリ電圧の2倍(3.5V~4.65V)
- 出力電流は入力電流の2倍(最大
4.5A)
- ケーブルにおける電力損失を低減
- プログラミング可能な保護機能を内蔵し、安全な動作を実現
- 入力過電圧保護(BUS_OVP)
- 可変アラーム付き入力過電流保護(BUS_OCP)
- 外付けOVP FETによる入力過電圧保護(VAC_OVP、最大17V、bq25970のみ)
- 可変アラーム付きバッテリ過電圧保護(BAT_OVP)
- 出力過電圧保護(VOUT_OVP)
- 可変アラーム付き入力過電流保護(BUS_OCP)
- 可変アラーム付きIBAT過電流保護(BAT_OCP)
- バッテリ温度監視
- コネクタ温度監視
- プログラミング可能な設定によりシステム最適化を実現
- オプションのVBATREGおよびIBATREG制御により、システム負荷やACアダプタの過渡事象に対応(bq25970のみ、外付けOVP FET使用)
- 割り込み用のSTAT、FLAG、MASKオプション
- ADCの読み取りと設定
- 12ビット有効アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を内蔵