幅広い入力電圧をサポート
最大 22V の動作時入力電圧
最大 40V の入力電圧に加え、外付け ACFET および外付け ACFET なしの 28V をオプション追加可能
同期動作するデュアル BQ25980 を使用する並列充電で、最大 12A の充電電流に対応
BQ25980 は、2 セルのリチウムイオン・バッテリ向けのデュアルフェーズ・スイッチト・キャパシタ・アーキテクチャを使用した、ピーク効率 98.6% の 8A バッテリ充電ソリューションです。 スイッチト・キャパシタ・アーキテクチャにより、ケーブル電流は充電電流の半分になり、その結果、ケーブルの電源損失を低減して、温度上昇を抑えることができます。デュアルフェーズ・アーキテクチャにより、充電効率が上がり、入力と出力に必要な容量は減少します。BQ25790 などのメイン充電器を使用した場合、システムはプリチャージから定電流 (CC)、低電圧 (CV)、終了までを超低電力損失で高速充電することができます。
BQ25980 では、内蔵 MOSFET を経由する 7A バイパス・モード充電 (旧名称はバッテリ・スイッチ充電) にも対応しています。バイパス・モード充電経路の Rdson は、高電流動作時で 13mΩ 未満です。内蔵のバイパス・モードは 10V 高速充電アダプタとの下位互換性があり、2 セルのバッテリを充電することが可能です。
このデバイスは、内蔵のマルチプレクサ制御と外付け N-FET 用ドライバを経由するデュアル入力構成に対応しています。また、外付け N-FET がない場合や、単一 N-FET におけるシングル入力も可能です。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25980 | DSBGA (80) | 3.2mm x 4.1mm |
このデバイスには、安全な充電をサポートするために必要なすべての保護機能が搭載されています。例として、入力過電圧および過電流保護、出力過電圧および過電流保護、入力低電流および逆電流保護、入力短絡保護回路、バッテリとケーブルの温度センシング、スイッチト・キャパシタとバイパス・モードの両方に対応した接合部過熱保護機能が挙げられます。
このデバイスには 16 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) が内蔵されており、VAC 電圧、バス電圧、バス電流、出力電圧、バッテリ電圧、バッテリ電流、入力コネクタ温度、バッテリ温度、接合部温度、およびアダプタやワイヤレス入力やパワーバンクからのバッテリ充電を管理するために必要なその他の算出測定値を提供します。