JAJSFF8E October 2012 – May 2018
PRODUCTION DATA.
bq27545-G1リチウムイオン・バッテリ残量計は、シングルセル・リチウムイオン・バッテリ・パックの残量計測を行うマイクロコントローラ・ペリフェラルで、最小限のシステム・マイクロコントローラ・ファームウェア開発で高精度のバッテリ残量計測を実現できます。bq27545-G1はバッテリ・パック内または組み込みバッテリ(取り外し不可)を実装したシステムの主基板に配置されます。
bq27545-G1は特許取得のImpedance Track™アルゴリズムを残量計測に使用し、残りのバッテリ容量(mAh)、充電状態(%)、残り動作時間(最小値)、バッテリ電圧(mV)、温度(℃)などの情報を取得します。内部短絡やタブ切断などの事象も検出できます。
また、bq27545-G1はSHA-1/HMAC認証アルゴリズムを使用する、セキュアなバッテリ・パック認証のサポートを内蔵しています。
このデバイスは15ボールのNano-Free™ DSBGAパッケージ(2.61mm×1.96mm)で供給され、スペースに制約のあるアプリケーションに理想的です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
bq27545-G1 | YZF (15) | 2.61mm×1.96mm |