bq27546-G1リチウムイオン・バッテリ残量計は、シングルセル・リチウムイオン・バッテリ・パック用の残量計測機能を提供するマイクロコントローラ・ペリフェラルであり、システム・マイクロコントローラのファームウェア開発を最小限に抑えて高精度のバッテリ残量計測を実現できます。bq27546-G1はバッテリ・パック内に配置するか、組み込みバッテリ(取り外し不可)を実装したシステムの主基板に配置します。
bq27546-G1は残量計測に特許取得済みの Impedance Track™アルゴリズムを採用しており、バッテリ残量(mAh)、充電状態(%)、空になるまでの動作時間(分)、バッテリ電圧(mV)、温度(℃)などの情報を提供する一方、内部短絡やタブ切断などの事象も検出できます。
また、bq27546-G1はSHA-1/HMAC認証アルゴリズムの採用により、安全なバッテリ・パック認証機能も備えています。
このデバイスはスペースの制約がある用途に最適な15ボール Nano-Free™DSBGAパッケージ(2.61mm×1.96mm)で供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
bq27546-G1 | YZF (15) | 2.61mm×1.96mm |