JAJSEF8D March 2014 – January 2018
PRODUCTION DATA.
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
VOVP | OVP detection voltage threshold | TA = 25°C | VOVP – 0.016 | VOVP | VOVP + 0.016 | V |
TA = 0°C to 25°C | VOVP – 0.033 | VOVP | VOVP + 0.030 | |||
TA = 25°C to 50°C | VOVP – 0.028 | VOVP | VOVP + 0.024 | |||
TA = –40°C to 85°C | VOVP – 0.063 | VOVP | VOVP + 0.045 | |||
VOVPREL | OVP release voltage | TA = 25°C | VOVPREL – 0.022 | VOVP – 0.215 | VOVPREL + 0.022 | V |
TA = 0°C to 25°C | VOVPREL – 0.033 | VOVP – 0.215 | VOVPREL + 0.030 | |||
TA = 25°C to 50°C | VOVPREL – 0.028 | VOVP – 0.215 | VOVPREL + 0.024 | |||
TA = –40°C to 85°C | VOVPREL – 0.063 | VOVP – 0.215 | VOVPREL + 0.045 | |||
tOVP | OVP delay time | TA = –40°C to 85°C | tOVP – 5% | tOVP | tOVP + 5% | s |