JAJSH53C March 2019 – September 2025 BQ27Z561-R1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V(CC_IN) | 差動入力電圧範囲 | -0.1 | 0.1 | V | ||
| tCC_CONV | 変換時間 | シングル変換 | 1000 | ms | ||
| 有効分解能 | 1LSB | 3.8 | μV | |||
| 積分非直線性 | 16 ビット、入力電圧範囲全体にわたる最適値 | -22.3 | 5.2 | +22.3 | LSB | |
| 微分非直線性 | 16 ビット、ミッシング コードなし | 1.5 | LSB | |||
| オフセット誤差 | 16 ビット、ポスト キャリブレーション | -2.6 | 1.3 | +2.6 | LSB | |
| オフセット誤差のドリフト | 15 ビット + 符号、ポスト キャリブレーション | 0.04 | 0.07 | LSB/°C | ||
| ゲイン誤差 | 15 ビット + 符号、入力電圧範囲全体 | -492 | 131 | +492 | LSB | |
| ゲイン誤差ドリフト | 15 ビット + 符号、入力電圧範囲全体 | 4.3 | 9.8 | LSB/°C | ||
| 実効入力抵抗 | 7 | MΩ | ||||