JAJSFO8B May 2018 – August 2019 BQ27Z561
PRODUCTION DATA.
テキサス・インスツルメンツの BQ27Z561 Impedance Track™残量計ソリューションは高度に統合された、正確な1シリーズ・セルの残量計で、フラッシュによりプログラム可能なカスタムRISC (Reduced Instruction-Set CPU)と、リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ・パック用のSHA-256認証機能が搭載されています。1シリーズ・セル機能には、容量を増やすための並列セルも含まれています。
BQ27Z561 残量計は I2C 互換および HDQ One-Wire インターフェイスを使用して通信を行い、正確な残量測定アプリケーションに役立つ、いくつかの重要な機能を搭載しています。温度検出機能(内部および外部のオプション)が内蔵されており、システムとバッテリの温度を測定できます。内蔵のSHA-256機能は、システムとパックとの間でセキュアな識別を行うため役立ちます。割り込み機能により、BQ27Z561 は SOC (充電状態)、電圧、または温度の異常が発生したときシステムに簡単に通知できます。低電圧で動作するため、システムはバッテリが著しく放電した状況でもバッテリの監視を継続できます。アクティビティの少ない状況では、デバイスを低消費電力のクーロン・カウント(CC)モードに設定できます。このモードでは、デバイスの動作電流が大幅に減少しながら、クーロン・カウントを続行できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
BQ27Z561 | DSBGA (12) | 1.67mm × 2.05mm |