JAJSNA7D November 2021 – February 2026 BQ27Z746
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-CH FET ドライバ、CHG および DSG | ||||||
| VDRIVER | ゲート ドライバ電圧、VCHG または VDSG | CLOAD = 8nF | 2 × VDD | V | ||
| AFETON | FET ドライバのゲイン係数、VGS 電圧から FET へ | AFETON = (Vdriver – VDD)/VDD、 CLOAD = 8nF、UVP < VDD < 3.8V |
0.9 | 1.0 | 1.2 | V/V |
| VDSGOFF | DSG FET ドライバのオフ出力電圧 | VDSGOFF = VDSG – PACK、CL= 8nF | 0.2 | V | ||
| VCHGOFF | CHG FET ドライバのオフ出力電圧 | VCHGOFF = VCHG – VSS、CL= 8nF | 0.2 | V | ||
| trise | FET ドライバ立ち上がり時間 (1) | CL = 8nF、(Vdriver – VDD)/VDD = 1x VFETON はVDD から 2×VDD に変更 | 400 | 800 | us | |
| tfall | FET ドライバ立ち下がり時間 (1) | CL = 8nF、VFETON を VFETMAX から VFETOFF に変更 | 50 | 200 | us | |
| VFET_SHUT | ファームウェア FET ドライバのシャットダウン電圧 (2)(4) | 1mV ステップで構成可能 | 2000 | 2100 | 5000 | mV |
| VFET_SHUT_REL | ファームウェア FET ドライバのシャットダウン リリース (2)(4) | 2000 | 2300 | 5000 | mV | |
| ILOAD | FET ドライバの最大負荷 | 10 | μA | |||
| 電圧保護 | ||||||
| VOVP | ハードウェア過電圧保護 (OVP) 検出範囲 (3) |
推奨のスレッショルド範囲。50mV ステップで工場出荷時調整済み |
3500 | 5000 | mV | |
|
工場出荷時デフォルト調整済みスレッショルド (3) |
4525 | |||||
| VOVP_ACC | ハードウェア OVP 検出精度 (3) | TA = 25℃、CHG/DSG における CLOAD < 1μA |
-15 | 15 | mV | |
| TA = 0℃ ~ 60℃、 CHG/DSG における CLOAD < 1μA |
-25 | 25 | mV | |||
| TA = –40℃ ~ 85℃、 CHG/DSG における CLOAD < 1μA |
-50 | 50 | mV | |||
| VFW_OVP | ファームウェア OVP 検出範囲 (4) | 1mV ステップで構成可能 | 2000 | 4490 | 5000 | mV |
| VFW_OVP_REL | ファームウェアの OVP リリース範囲 (4) | 2000 | 4290 | 5000 | mV | |
| VUVP | ハードウェア低電圧 (UVP) 検出範囲 (3) | 推奨のスレッショルド範囲。50mV ステップで工場出荷時調整済み | 2000 | 4000 | mV | |
| 工場出荷時デフォルト調整済みスレッショルド (3) | 2300 | |||||
| VUVP_ACC | ハードウェア UVP 検出精度 (3) | TA = 25℃、CHG/DSG における CLOAD < 1μA |
-20 | 20 | mV | |
| TA = 0℃ ~ 60℃、 CHG/DSG における CLOAD < 1uA |
-30 | 30 | mV | |||
| TA = –40℃ ~ 85℃、 CHG/DSG における CLOAD < 1uA |
-50 | 50 | mV | |||
| VFW_UVP | ファームウェア UVP 検出範囲 (4) | 1mV ステップで構成可能 | 2000 | 2500 | 5000 | |
| VFW_UVP_REL | ファームウェアの UVP リリース範囲 (4) | 2000 | 2900 | 5000 | mV | |
| RPACK-VSS | PACK と VSS の間の抵抗 | シャットダウン モードのみ | 100 | 300 | 550 | kΩ |
| VRCP | 逆充電保護制限 | 連続動作:–10V、絶対最大定格:–12V | -10 | V | ||
| 電流保護 | ||||||
| VOCC | 充電時過電流 (OCC) のセンス電圧スレッショルド範囲 (3)(4) |
推奨のスレッショルド範囲。1mV ステップで工場出荷時調整済み |
4 | 100 | mV | |
| 工場出荷時デフォルト調整済みスレッショルド (3) | 14 | |||||
| VOCC | OCC 2mV ステップ設計オプション | 2mV ステップ構成オプション | 2 | 256 | mV | |
| IOCC | VOCC の実効 OCC 電流スレッショルド範囲 (1)(4) | 理想値 RSNS = 1mΩ | 4 | 14 | 100 | A |
| 理想値 RSNS = 2mΩ | 2 | 7 | 50 | |||
| 理想値 RSNS = 5mΩ | 0.8 | 2.8 | 20 | |||
| IFW_OCC | ファームウェア OCC 検出範囲 (4) | 1mA ステップで構成可能 | 0 | 12000 | +ICC_IN | mA |
| VOCD | 放電時過電流 (OCD) の センス電圧スレッショルド範囲 (3)(4) |
推奨のスレッショルド範囲。1mV ステップで工場出荷時調整済み |
-4 | -100 | mV | |
| 工場出荷時デフォルト調整済みスレッショルド (3) | -16 | |||||
| VOCD | OCD 2mV ステップ設計オプション | ±2mV のステップ構成オプション | -2 | -256 | mV | |
| IOCD | VOCD の実効 OCD 電流スレッショルド範囲 (1)(4) | 理想値 RSNS = 1mΩ | -4 | -16 | -100 | A |
| 理想値 RSNS = 2mΩ | -2 | -8 | -50 | |||
| 理想値 RSNS = 5mΩ | -0.8 | -3.2 | -20 | |||
| IFW_OCD | ファームウェア OCD 検出範囲 (4) | 1mA ステップで構成可能 | –ICC_IN | -7000 | 0 | mA |
| VSCD | 放電時短絡電流 (SCD) の センス電圧スレッショルド範囲(3)(4) |
1mV ステップで工場出荷時調整済みスレッショルド | -5 | -120 | mV | |
| 工場出荷時デフォルト調整済みスレッショルド (3) | -20 | |||||
| ISCD | VSCD の実効 SCD 電流スレッショルド範囲 (1)(4) | 理想値 RSNS = 1mΩ | -5 | -20 | -120 | A |
| 理想値 RSNS = 2mΩ | -2.5 | -10 | -60 | |||
| 理想値 RSNS = 5mΩ | -1 | -4 | -24 | |||
| VOC_ACC | 過電流 (OCC、OCD、SCD) の検出精度 (3) | <20mV、TA = -25°C ~ 60°C | -2.1 | 2.1 | mV | |
| <20mV | -2.1 | 2.1 | ||||
| 20 mV~55mV | -3 | 3 | ||||
| 56 mV~100mV | -5 | 5 | ||||
| > 100 mV | -12 | 12 | ||||
| IPACK-VDD | 電流故障時の PACK と VDD との間の電流シンク | ファームウェアでの負荷除去検出 |
15 | μA | ||
| VOC_REL | OCC 故障リリース スレッショルド | (VPACK – VBAT) | 100 | mV | ||
| OCD、SCD 故障リリース スレッショルド | -400 | mV | ||||
| 過熱保護 | ||||||
| TOTC_TRIP | OTC トリップ / リリースのスレッショルド (2)(4) | ファームウェア ベース、0.1°C ステップで構成可能 | -40.0 | 55.0 | 150.0 | °C |
| TOTC_REL | -40.0 | 50.0 | 150.0 | °C | ||
| TOTD_TRIP | OTD トリップ / リリースのスレッショルド (2)(4) | -40.0 | 60.0 | 150.0 | °C | |
| TOTD_REL | -40.0 | 55.0 | 150.0 | °C | ||
| TUTC_TRIP | UTC トリップ / リリースのスレッショルド (2)(4) | -40.0 | 0.0 | 150.0 | °C | |
| TUTC_REL | -40.0 | 5.0 | 150.0 | °C | ||
| TUTD_TRIP | UTD トリップ / リリースのスレッショルド (2)(4) | -40.0 | 0.0 | 150.0 | °C | |
| TUTD_REL | -40.0 | 5.0 | 150.0 | °C | ||
| 保護遅延 (1) | ||||||
| tOVP | OVP 検出遅延 (デバウンス) オプション (1)(4) | 1.953ms ステップで 4095 の遅延オプションを構成可能。工場出荷時デフォルト = 1000ms (512 カウント) 標準値 | 1.953 | 1000 | 7998 | ms |
| tUVP | UVP 検出遅延 (デバウンス) オプション (1)(4) | 1.953ms ステップで 127 の遅延オプションを構成可能。工場出荷時デフォルト = 127ms (65 カウント) 標準値 | 1.953 | 127 | 248 | ms |
| tOCC | OCC 検出遅延 (デバウンス) オプション (1)(4) | 1.953ms ステップで 31 の遅延オプションを構成可能。工場出荷時デフォルト = 7.8ms (4 カウント) 標準値 | 1.953 | 7.8 | 60.5 | ms |
| tOCD | OCD 検出遅延 (デバウンス) オプション (1)(4) | 0.244ms ステップで 255 の遅延オプションを構成可能。工場出荷時デフォルト = 15.9ms (65 カウント) 標準値 | 0.244 | 15.9 | 62.3 | ms |
| tSCD | SCD 検出遅延 (デバウンス) オプション (1)(4) | 122μs ステップで 7 つの遅延オプションを構成可能。工場出荷時デフォルト = 244µs (2 カウント) 標準値 | 122 | 244 | 854 | µs |
| TOTC_DLY | OTC トリップ遅延(2)(4) | ファームウェア ベースであり、1 秒ステップで構成可能。 標準値は、データ フラッシュの工場出荷時デフォルト。 |
0 | 2 | 255 | s |
| TOTD_DLY | OTD トリップ遅延(2)(4) | 0 | 2 | 255 | s | |
| TUTC_DLY | UTC トリップ遅延(2)(4) | 0 | 2 | 255 | s | |
| TUTD_DLY | UTD トリップ遅延(2)(4) | 0 | 2 | 255 | s | |
| ゼロ ボルト (低電圧) 充電 | ||||||
| V0CHGR | チャージャの電圧は 0V 充電を開始する必要があります | VPACK – VSS | 1.6 | V | ||
| V0INH | ゼロボルトの充電を禁止するバッテリ電圧 | VDD – VSS | 1.0 | 1.1 | V | |