テキサス・インスツルメンツの BQ28Z610-R1 デバイスは、高度に統合された高精度の 1 シリーズ~2 シリーズ・セル用バッテリ残量計および保護ソリューションであり、自律的な充電制御とセル・バランスを実現します。
BQ28Z610-R1 デバイスは、充電電流および電圧情報のマスタ・モード I2C ブロードキャストによって自律的に充電を制御できるため、システムのホスト・コントローラに通常生じるソフトウェアのオーバーヘッドを解消できます。
BQ28Z610-R1 は、フラッシュ・プログラマブル・カスタム RISC (Reduced Instruction Set CPU)、安全保護機能、1~2 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ・パック認証機能を備えた完全統合型パック・ベース・ソリューションです。
BQ28Z610-R1 バッテリ残量計は I2C 互換のインターフェイスで通信を行い、超低消費電力かつ高速の TI BQBMP プロセッサ、高精度のアナログ測定機能、内蔵のフラッシュ・メモリ、ペリフェラルおよび通信ポートのアレイ、N-CH FET ドライブ、SHA-1 認証変換レスポンダを組み合わせた、完全な高性能バッテリ管理ソリューションです。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ28Z610-R1 | VSON (12) | 4mm × 2.5mm |