BQ296xxx ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・アプリケーション向けの、2mA 安定化出力電源付きの高精度低消費電力の過電圧保護素子です。
2~4 直列セル・スタック内の各セルの過電圧状態を個別に監視します。いずれかのセルで過電圧状態が検出されると、内部固定遅延タイマが起動します。遅延タイマがタイムアウトすると、過電圧状態が発生したことを示すために出力ピンがアクティブ状態にトリガされます。
安定化出力電源は、リアルタイム・クロック (RTC) 発振器などの常時オン回路を駆動するために最大 2mA の電流を出力します。BQ296xxx ファミリは、いずれかのセル電圧が特定のスレッショルドを下回ると安定化出力をオフにする自己ディセーブル機能を備えており、それによってバッテリの消耗を防止できます。また、安定化出力のイネーブル / ディセーブルを外部から制御することもできます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ2961 | WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |
BQ2962 |
Changes from Revision S (June 2022) to Revision T (August 2022)
Changes from Revision R (April 2022) to Revision S (June 2022)
Changes from Revision Q (January 2022) to Revision R (April 2022)
Changes from Revision P (August 2021) to Revision Q (January 2022)
Changes from Revision O (July 2021) to Revision P (August 2021)
BQ2961 | OVP (V) | OVP DELAY (s) | UV (V) | LDO (V) |
---|---|---|---|---|
BQ296100 | 4.35 | 6.5 | 2.5 | 3.3 |
BQ296103 | 4.50 | 6.5 | 2.5 | 3.3 |
BQ296106 | 4.45 | 6.5 | 2.8 | 3.3 |
BQ296107 | 4.50 | 6.5 | 2.8 | 3.3 |
BQ296111 | 4.45 | 4.0 | 2.5 | 3.3 |
BQ296112 | 4.50 | 3.0 | 2.5 | 3.3 |
BQ296113 | 4.35 | 3.0 | 2.5 | 3.3 |
BQ296114 | 4.50 | 4.0 | 2.5 | 3.3 |
BQ296115 | 4.25 | 6.5 | 2.0 | 2.5 |
BQ296116(1) | 4.50 | 6.5 | 2.5 | 1.8 |
BQ2961 | 3.85 V–4.60 V (50-mV step) | 3.0, 4.0, 5.5, 6.5 | 2.0 V–2.8 V (50-mV step) | 1.8, 2.5, 3.3 |
BQ2962 | OVP (V) | OVP DELAY (s) | UV (V) | LDO (V) |
---|---|---|---|---|
BQ296202 | 4.45 | 6.5 | 2.5 | 3.3 |
BQ296203 | 4.50 | 6.5 | 2.5 | 3.3 |
BQ296212 | 4.50 | 3.0 | 2.5 | 3.3 |
BQ296213 | 4.35 | 3.0 | 2.5 | 3.3 |
BQ296215 | 4.50 | 6.5 | 2.5 | 3.0 |
BQ296216 | 4.55 | 6.5 | 2.5 | 3.0 |
BQ296217 | 4.55 | 6.5 | 2.8 | 3.3 |
BQ296221 | 4.55 | 6.5 | 2.5 | 3.3 |
BQ296222 | 4.50 | 6.5 | 3.0 | 3.0 |
BQ296223 | 4.50 | 6.5 | 2.5 | 3.3 |
BQ296224 | 4.50 | 6.5 | 2.5 | 3.0 |
BQ296226 | 4.50 | 6.5 | 2.8 | 3.3 |
BQ296227 | 4.55 | 6.5 | 2.8 | 3.3 |
BQ296228 | 4.55 | 6.5 | 2.5 | 3.0 |
bq296229 | 4.60 | 6.5 | 2.5 | 3.0 |
BQ296230 | 4.35 | 6.5 | 3.0 | 3.0 |
BQ296231 | 4.60 | 6.5 | 2.5 | 3.3 |
BQ296232 | 4.55 | 6.5 | 3.0 | 3.0 |
BQ296233 | 4.45 | 6.5 | 2.5 | 3.3 |
BQ296234 | 4.60 | 6.5 | 3.0 | 3.0 |
BQ2962(1) | 3.85 V–4.60 V (50-mV step) | 3.0, 4.0, 5.5, 6.5 | 2.0 V–3.5 V (50-mV step) | 3, 3.15, 3.3 |
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|
NAME | BQ2961 | BQ2962 | ||
OUT | 8 | 7 | OA | Analog output drive for an overvoltage fault signal; CMOS output high or open-drain active low |
PWPD | 9 | 9 | P | TI recommends connecting the exposed pad to VSS on PCB. |
REG | 7 | 8 | OA | Regulated supply output. Requires an external ceramic capacitor for stability |
REG_EN | — | — | IA | Regulated supply output enable. A "high" to enable REG output and "low" to disable REG output |
V1 | 5 | 5 | IA | Sense input for positive voltage of the lowest cell from the bottom of the stack |
V2 | 4 | 4 | IA | Sense input for positive voltage of the second cell from the bottom of the stack |
V3 | 3 | 3 | IA | Sense input for positive voltage of the third cell from the bottom of the stack |
V4 | 2 | 2 | IA | Sense input for positive voltage of the fourth cell from the bottom of the stack |
VDD | 1 | 1 | P | Power supply input |
VSS | 6 | 6 | P | Electrically connected to integrated circuit ground and negative terminal of the lowest cell in the stack |