このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
BQ2970 バッテリ セル保護デバイスは、大電流の放電 / 充電動作やバッテリの過充電状況において、過電流保護のスレッショルドを正確に監視およびトリガします。
BQ2970 デバイスは、リチウムイオン / リチウムポリマー セル用の保護機能を実装しており、複数の外部パワー FET を監視し、大きな充電または放電電流に対する保護を行います。さらに、過充電と消耗したバッテリの監視と保護も行います。これらの機能は、通常モード動作時に消費電流を少なくする方法で実装されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ2970、BQ2971、BQ2972、BQ2973 | WSON (6) | 1.50mm × 1.50mm |