JAJSPG0 December 2022 BQ34Z100-R2
PRODUCTION DATA
BQ34Z100-R2 デバイスは、リチウムイオン、PbA、NiMH、NiCd バッテリ向けの Impedance Track™ 残量計であり、バッテリの直列セル構成と無関係に動作します。システムの消費電力を低減するように自動的に制御される外部電圧変換回路を使って、3V~16.7KV のバッテリを簡単にサポートできます。
BQ34Z100-R2 デバイスは、I2C ペリフェラル、HDQ ペリフェラル、1 つまたは 4 つの直接 LED、ALERT 出力ピンを含む複数のインターフェイスの選択肢を備えています。また、BQ34Z100-R2 は、5 つ以上の LED のための外部ポート・エクスパンダもサポートしています。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ34Z100-R2 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |