DATA SHEET
BQ40Z50-R2 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 完全に統合された 1/2/3/4 直列リチウムイオンまたはリチウムポリマ・セル・バッテリ・パック・マネージャおよび保護
- 特許取得済みの次世代 Impedance Track™ テクノロジーにより、リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ内の利用可能な電荷量を正確に計測
- ハイサイドの N-CH 保護 FET ドライブ
- 充電中または休止時のセル・バランス機能を内蔵
- 100mAh~29Ah のバッテリに最適
- 多様なプログラマブル保護機能
- 電圧
- 電流
- 温度
- 充電タイムアウト
- CHG/DSG FET
- AFE
- 洗練された充電アルゴリズム
- JEITA
- 強化充電
- 適応型の充電機能
- セル・バランス
- TURBO モード 2.0 をサポート
- バッテリ・トリップ・ポイント (BTP) をサポート
- 診断用の寿命データ・モニタとブラック・ボックス・レコーダ
- LED ディスプレイ
- 2 線式 SMBus v1.1 インターフェイスをサポート
- SHA-1 認証
- IATA 対応
- 小型パッケージ:32 ピン QFN (RSM)