bq76200デバイスは低消費電力、ハイサイドのNチャネル・システムです。ハイサイドの保護機能により、システム内のグランド切断が回避され、バッテリ・パックとホスト・システムとの間で連続的な通信も可能になります。このデバイスは、著しく消耗したバッテリに低電流でプリチャージできる追加のPチャネルFET制御機能と、ホストがPACK+電圧を検出するためのPACK+電圧モニタ制御機能を備えています。
独立したイネーブル入力を備えているため、CHGおよびDSG FETを別々にオン/オフでき、バッテリ・システムを柔軟に実装できます。
bq76200デバイスは、bq76920/30/40ファミリなどのコンパニオン・アナログ・フロント・エンド・デバイス、3~15直列セルのアナログ・フロント・エンド監視、およびホスト・マイクロコントローラまたは専用SOC (State-Of-Charge)トラッキング残量計デバイスと組み合わせて使用できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
bq76200 | TSSOP (16) | 5.00×4.40×1.00mm |