テキサス・インスツルメンツの BQ76907 は、2 直列~7 直列のリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO
4 (LFP)、および LTO バッテリ パック向けの高集積高精度バッテリ モニタ / プロテクタです。このデバイスは、専用のクーロン カウンタと蓄積電荷積分を搭載した高精度監視システム、高度に構成可能な保護サブシステム、およびホスト制御セル バランシングのサポートを備えています。ローサイド保護 NFET ドライバ、外部システム用のプログラム可能な LDO、およびオプションの CRC で最大 400kHz の動作をサポートする I
2C ホスト通信インターフェイスが統合されています。BQ76907 は、20 ピン QFN パッケージで供給されます。
製品情報
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ (公称値) |
BQ76907
| RGR (20 ピン) | 3.5mm × 3.5mm × 0.9mm、0.5mm ピッチ |
(1) データシートの末尾にある注文情報を参照してください。