テキサス・インスツルメンツの BQ769142 デバイスは、3 直列~14 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ・パック用の高集積高精度バッテリ・モニタおよびプロテクタです。このデバイスは高精度の監視システム、高度に構成可能な保護サブシステム、自律制御またはホスト制御のセル・バランシング機能を内蔵しています。ハイサイド・チャージ・ポンプ NFET ドライバ、外部システム用のプログラム可能なデュアル LDO、400kHz I2C、SPI、HDQ 1 線式規格をサポートするホスト通信ペリフェラルも統合されています。BQ769142 デバイスは、48 ピンの TQFP パッケージで供給されます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ769142xx | PFB (48 ピン) | 7mm × 7mm |
Changes from Revision A (February 2021) to Revision B (January 2022)
Changes from Revision * (December 2020) to Revision A (February 2021)
BQ769142 Device Family | |||
---|---|---|---|
PART NUMBER | Communications Interface | CRC Enabled | REG1 LDO Default |
BQ769142 | I2C | Y | Disabled |
BQ769142xx(1) | Contact TI for more information. |