JAJSU42A April 2022 – April 2024 BQ76922
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
テキサス・インスツルメンツの BQ76922 デバイスは、3 直列~5 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ パック用の高集積高精度バッテリ モニタおよびプロテクタです。このデバイスは高精度の監視システム、高度に構成可能な保護サブシステム、自律制御またはホスト制御のセル バランシング機能を内蔵しています。ハイサイド チャージ ポンプ NFET ドライバ、外部システム用のプログラム可能な LDO、400kHz I2C、HDQ 1 線式規格をサポートするホスト通信ペリフェラルも統合されています。BQ76922 デバイスは 32 ピン、4 × 4mm の QFN パッケージで供給されます。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ76922 | RSN (32 ピン) | 4mm × 4mm |