BQ769x0 高信頼性アナログ・フロント・エンド (AFE) デバイス・ファミリは、軽量電気車両、電動工具、無停電電源装置など、次世代大電力システムの包括的なパック監視および保護ソリューションの一部としての役割を果たします。BQ769x0 は、低消費電力を考慮して設計されています。IC 内のサブブロックは、チップ全体の消費電流を制御するために有効または無効にできます。また、シップ・モードを使うと、パックを簡単に超低消費電力状態に移行させることができます。
BQ76920 デバイスは最大 5 直列セルまたは 18V (標準値) パック、BQ76930 は最大 10 直列セルまたは 36V (標準値) パック、BQ76940 は最大 15 直列セルまたは 48V (標準値) パックをそれぞれサポートしています。これらの AFE を使用して、リチウムイオン、リン酸鉄リチウムを含む各種バッテリ・ケミストリを管理できます。ホスト・コントローラで BQ769x0 を I2C 制御することで、多くのバッテリ・パック管理機能 (例:監視 (セル電圧、パック電流、パック温度)、保護 (充放電 FET の制御)、平衡化) を実現できます。内蔵 A/D コンバータを使うと、重要なシステム・パラメータを純粋にデジタル的に読み出すことができます。この A/D コンバータは TI の製造プロセスでキャリブレーション済みです。
部品番号 1 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ76920 | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
BQ76930 | TSSOP (30) | 7.80mm × 4.40mm |
BQ76940 | TSSOP (44) | 11.00mm × 4.40mm |
Changes from Revision H (March 2019) to Revision I (March 2022)
Changes from Revision G (April 2016) to Revision H (March 2019)
TUBE | TAPE & REEL | CELLS | I2C ADDRESS (7-Bit) | LDO (V) | CRC | PACKAGE |
---|---|---|---|---|---|---|
BQ7692000PW | BQ7692000PWR | 3–5 | 0x08 | 2.5 | No | 20-TSSOP (PW) |
BQ7692001PW(1) | BQ7692001PWR(1) | Yes | ||||
BQ7692002PW(1) | BQ7692002PWR(1) | 3.3 | No | |||
BQ7692003PW | BQ7692003PWR | Yes | ||||
BQ7692006PW | BQ7692006PWR | 0x18 | No | |||
BQ7693000DBT | BQ7693000DBTR | 6–10 | 0x08 | 2.5 | No | 30-TSSOP (DBT) |
BQ7693001DBT | BQ7693001DBTR | Yes | ||||
BQ7693002DBT | BQ7693002DBTR | 3.3 | No | |||
BQ7693003DBT | BQ7693003DBTR | Yes | ||||
BQ7693006DBT | BQ7693006DBTR | 0x18 | No | |||
BQ7693007DBT | BQ7693007DBTR | Yes | ||||
BQ7694000DBT | BQ7694000DBTR | 9–15 | 0x08 | 2.5 | No | 44-TSSOP (DBT) |
BQ7694001DBT | BQ7694001DBTR | Yes | ||||
BQ7694002DBT | BQ7694002DBTR | 3.3 | No | |||
BQ7694003DBT | BQ7694003DBTR | Yes | ||||
BQ7694006DBT | BQ7694006DBTR | 0x18 | No |
Texas Instruments preconfigures the BQ769x0 devices for a specific I2C address, LDO voltage, and more. These settings are permanently stored in EEPROM and cannot be further modified.
Contact Texas Instruments for other options not listed above, as well as any options noted as “Product Preview only.”