DATA SHEET
BQ76942 3 直列~10 直列リチウムイオン、リチウムポリマー、LiFePO4 バッテリ・パック用、高精度バッテリ・モニタおよびプロテクタ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 3 直列~10 直列セルのバッテリ監視が可能
- ハイサイド保護 NFET 用チャージ・ポンプを内蔵 (オプションの自律的回復機能付き)
- 電圧、温度、電流、内部診断を含む包括的な保護スイート
- 2 つの独立した ADC
- 電流と電圧の同時サンプリングに対応
- 入力オフセット誤差 1µV 未満 (標準値) の高精度クーロン・カウンタ
- 高精度のセル電圧測定:誤差 10mV 未満 (標準値)
- 広範囲電流アプリケーション (検出抵抗の両端で ±200mV の測定範囲)
- セカンダリ化学ヒューズ・ドライブ保護を内蔵
- 自律制御またはホスト制御のセル・バランシング
- 複数の電力モード (一般的なバッテリ・パックの動作範囲の条件)
- 通常モード:286µA
- 複数のスリープ・モード・オプション:24µA~41µA
- 複数のディープスリープ・モード・オプション:9µA~10µA
- シャットダウン・モード:1µA
- 85V の高電圧耐性 (セル接続および他の一部のピン)
- 製造ラインでのランダム・セル取付シーケンスの許容
- 内部センサと最大 9 つの外部サーミスタによる温度センシングをサポート
- 内蔵ワンタイム・プログラマブル (OTP) メモリ、生産ラインで顧客によりプログラム可能
- 400kHz I2C、SPI、HDQ 1 線式インターフェイスを含む通信オプション
- 外部システム用のプログラム可能なデュアル LDO
- 48 ピン TQFP パッケージ (PFB)