テキサス・インスツルメンツの BQ76942 は、3 直列~10 直列リチウムイオン、リチウムポリマー、LiFePO4 バッテリ・パック用の高集積高精度バッテリ・モニタおよびプロテクタです。このデバイスは
高精度の監視システム、高度に構成可能な保護サブシステム、自律制御またはホスト制御のセル・バランシング機能を内蔵しています。ハイサイド・チャージ・ポンプ NFET ドライバ、外部システム用のプログラム可能なデュアル LDO、400kHz I2C、SPI、HDQ 1 線式規格をサポートするホスト通信ペリフェラルも統合されています。BQ76942 は 48 ピン TQFP パッケージで供給されます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ76942xx | PFB (48 ピン) | 7mm × 7mm |
Changes from Revision A (January 2021) to Revision B (December 2021)
Changes from Revision * (November 2020) to Revision A (January 2021)
BQ76942 Device Family | |||
---|---|---|---|
PART NUMBER | Communications Interface | CRC Enabled | REG1 LDO Default |
BQ76942 | I2C | N | Disabled |
BQ7694201 | SPI | Y | Disabled |
BQ7694202 | I2C | Y | Enabled, set to 3.3 V |
BQ7694203 | SPI | Y | Enabled, set to 5 V |
BQ7694204 | SPI | Y | Enabled, set to 3.3 V |