テキサス・インスツルメンツの
BQ77307 製品ファミリは、2~7 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO
4
(LFP)、LTO バッテリ
パック向けの高集積高精度
1
次側プロテクタを搭載しています。各デバイスには、高精度の電圧、電流、温度保護サブシステムと、ローサイド保護
NFET ドライバ、および外部システム用のプログラム可能な LDO が搭載されています。
BQ77307 はホスト
プロセッサに割り込みを供給するほか、I
2C ホスト通信インターフェースを内蔵しており、最大 400kHz
の動作をサポートしているほか、オプションの CRC を使用してステータス情報とプログラム設定を読み取ることができます。
BQ77307 は、20 ピン QFN パッケージで供給されます。
製品情報
部品番号 |
パッケージ (1) |
パッケージ・サイズ
(公称) |
BQ77307 |
RGR (20 ピン) |
3.5mm × 3.5mm × 0.9mm、0.5mm
ピッチ |
(1) 巻末の注文情報を参照してください。