DATA SHEET
BQ77904、BQ77905 3~20 直列、超低消費電力、電圧 / 電流 / 温度 / オープン・ワイヤ対応、スタッカブル・リチウムイオン・バッテリ・プロテクタ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 通常モード:6µA (BQ77904 および BQ77905)
- 電圧、電流、温度保護機能を完備
- セル数を 3 直列から 20 直列以上に拡張可能
- 電圧保護 (精度 ±10mV)
- オーバーボルテージ:3V~4.575V
- アンダーボルテージ:1.2V~3V
- オープン・セルおよびオープン・ワイヤの検出 (OW)
- 電流保護
- 過電流放電 1:–10mV~–85mV
- 過電流放電 2:–20mV~+170mV
- 短絡放電:–40mV~+340mV
- 温度範囲全体にわたり、20mV 以下で ±20% の精度、20mV 超で ±30% の精度
- 温度保護
- 過熱充電:45℃または 50℃
- 過熱放電:65℃または 70℃
- 低温充電:–5℃または 0℃
- 低温放電:–20℃または –10℃
- 追加機能
- 独立した充電 (CHG) および放電 (DSG) FET ドライバ
- セル入力あたり 36V の絶対最大定格
- 内蔵セルフ・テスト機能による高い信頼性
- シャットダウン・モード:0.5µA 未満
- 機能安全対応