bq769x0 AFE (アナログ・フロント・エンド) 保護デバイス・ファミリを補完するテキサス・インスツルメンツ bq78350-R1 リチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ管理コントローラは、包括的な BMS (バッテリ管理システム) サブシステムを備えているため、製品開発を加速し市場投入を早めるのに役立ちます。
bq78350-R1 コントローラと bq769x0 AFE は、3 ~15 直列セル・アプリケーションに対応できます。bq78350-R1 デバイスにはセル・バランシング機能、電圧、電流、温度に基づく幅広い保護機能に加えて、正確な残量計と SoH (劣化状態) モニタが搭載されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
bq78350-R1 | TSSOP (30) | 7.80mm × 6.40mm |