DATA SHEET
BQ79600-Q1 車載対応、ホストの自動ウェイクアップ機能搭載、機能安全準拠、SPI/UART 通信インターフェイス
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能
- ASIL-D までの決定論的対応能力
- ASIL-D までのハードウェア機能
- リング・アーキテクチャでフォルトが検出されたとき、BMS/BMU システムを自動的にウェイクアップ
- 4.75V~40V の電源に対応
- UART/SPI ホスト・インターフェイス
- 3.3V/5V ロジックと互換
- 絶縁差動デイジー・チェーン
- 1 デバイスでリング・アーキテクチャをサポート
- 変圧器 / コンデンサ絶縁をサポート
- BCI/EMI/EMC 堅牢性を目的として設計
- BQ7961X-Q1 ファミリ、BQ7965X、BQ7963X、将来の製品をサポート