JAJSP77A November 2019 – August 2020 BQ79600-Q1
PRODUCTION DATA
BQ79600-Q1 は、マイクロコントローラ (MCU) とテキサス・インスツルメンツのバッテリ監視 IC (BQ7961X-Q1 など) を接続するように設計された通信 (ブリッジ) IC です。MCU からの情報は、デバイスによって、テキサス・インスツルメンツのバッテリ管理用デイジー・チェーン・プロトコルで認識される信号に変換されてから、送出されます。デイジー・チェーンからの信号は、ビット・ストリームにデコードされてから、MCU へ送り返されます。
MCU と PMIC がシャットダウン / スリープのとき、リング・アーキテクチャを使用していれば、マスクされないフォルトが検出されたとき、BQ79600-Q1 によってウェイクアップできます。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ79600-Q1 | TSSOP (16 ピン) | 6.6mm × 5.1mm |