JAJSP77A November 2019 – August 2020 BQ79600-Q1
PRODUCTION DATA
SPI インターフェイスと UART インターフェイスはハードウェアによって選択されます。SPI を選択するには、nUART/SPI ピンを抵抗を介して VIO に接続します。UART を選択するには、GND に接続します。デバイスは、SHUTDOWN モードから ACTIVE モードに遷移するたびに、UART モードか SPI モードかを判断します。ACTIVE に遷移する前に、選択されたモードが固定されます。VIO は VVIO_UV_R を上回っている必要があります。ACTIVE モードでは、nUART/SPI ピンは SPI_RDY の出力表示として使われます。詳細については、「Topic Link Label7.3.2.1.2.2.1」を参照してください。