デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
BQ79758-Q1 は、xEV/EV の高電圧バッテリ管理システムで、最大 18S のバッテリ モジュールの高精度セル電圧測定を実現します。本モニタは、同じパッケージ タイプでさまざまなチャネル オプションを提供し、ピン互換性を実現しているほか、確立されたソフトウェアとハードウェアをあらゆるプラットフォームで再利用できます。このデバイスは、厳格な車載規格 / 安全要件を満たす最新の ADC アーキテクチャ / 測定システムを搭載しています。このデバイスは、トランス (またはコンデンサ) で絶縁されたデイジー チェーンにより、xEV パワートレインの集中型または分散型アーキテクチャに適しています。
部品番号 | パッケージ1 | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ79758-Q1 | HTQFP (64 ピン) | 10.00mm × 10.00 mm |