JAJSVD7 August 2024 BQ79758-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) | リール 幅 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | ピン 1 の 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQ79758QPAPRQ1 | HTQFP | PAP | 64 | 1000 | 330.0 | 24 | 13 | 13 | 1.5 | 16.0 | 24.0 | Q2 |
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BQ79758QPAPRQ1 | HTQFP | PAP | 64 | 1000 | 367.0 | 367.0 | 55.0 |