BUF802 デバイスは、データ・アクイジション・システム (DAQ) フロント・エンド向けの低ノイズ、高インピーダンス・バッファリングを行う JFET 入力段を備えたオープン・ループのユニティ・ゲイン・バッファです。BUF802 は DC~3.1GHz の帯域幅をサポートし、この周波数範囲全体にわたって非常に優れた歪みおよびノイズ性能を実現します。
BUF802 は、比較的高い精度の性能が必要なアプリケーションで、高精度アンプを備えた複合ループに使用できます。BUF802 は、革新的なアーキテクチャを使用して、高精度で広帯域幅の複合ループの設計を簡素化します。
BUF802 は、調整可能な静止電流ピンを備えているため、帯域幅および歪みと静止電流とのトレードオフを調整できます。そのため本デバイスは、広い周波数範囲に適しています。BUF802 は、入力および出力クランプを内蔵しており、本デバイスとそれに続く信号チェーンをオーバードライブ電圧から保護します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BUF802 | VQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |