JAJSMA5D June 2021 – July 2025 BUF802
PRODUCTION DATA
TA = 25°C、VS = ±6V、RL = 100Ω || 400fF、RS = 25Ω、VOCM = 0V (中電圧)、CLH および CLL をそれぞれ VS+ および VS– に接続、R_Bias = 17.8kΩ、広帯域幅モード (特に記述のない限り)
| 広帯域幅モード |
| 広帯域幅モード |
| 立ち上がりエッジ、VOUT = 1.2VPP |
| 立ち上がりエッジ、VOUT = 250mVPP |
| VOUT = 1VPP |
| f = 500MHz |
| f = 1GHz |
| 2kΩ の RC ポールと 10pF を IN_Aux ピンに配置 |
| 40 ユニット |
| 広帯域幅モードと低静止電流 (IQ) モード |
| 25°C 値、40 ユニットに正規化 |
| 25°C 値、40 ユニットに正規化 |
| 低静止電流モード |
| 立ち下がりエッジ、VOUT = 1.2VPP |
| 立ち下がりエッジ、VOUT = 250mVPP |
| VOUT = 2VPP |
| f = 1GHz |
| µ = 3.1pA、σ = 1.03pA |
| µ = 0.971V/V、σ = 0.000485V/V |
| µ = 587.668mV、σ = 8.80778mV |