SPACER
SPACER
SPACER
SPACER
CC1310デバイスはコスト効率が優れ、非常に低消費電力のSub-1GHzの Texas Instruments™製RFデバイスで、SimpleLink™マイクロコントローラ(MCU)プラットフォームの一部です。このプラットフォームは Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、イーサネット、 Zigbee®、Thread、ホストMCUで構成されます。これらのデバイスはすべて、中心となる単一のソフトウェア開発キット(SDK)と豊富なツール・セットを持つ、共通の使いやすい開発環境を共有しています。SimpleLinkプラットフォームを使用すると、一度で統合を実現でき、製品ラインアップのいずれのデバイスの組み合わせでも設計に追加できることから、設計要件変更の際もコードの100%再利用が可能です。詳細については、www.tij.co.jp/simplelinkをご覧ください。
CC1310デバイスは、アクティブ時のRFおよびMCU消費電流が非常に小さく、さらに柔軟な低消費電力モードがあるため、バッテリ駆動時間において非常に優れており、小さなコイン型電池や環境発電アプリケーションで長距離の動作が可能になります。
CC1310は、Sub-1GHzのRF周波数を扱える、コスト効率の優れた超低消費電力ワイヤレスMCUであるCC13xxおよびCC26xxファミリのデバイスです。CC1310デバイスは、複数の物理層およびRF規格をサポートするプラットフォームにおいて、柔軟な超低消費電力RFトランシーバと、強力な48MHz Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラを組み合わせた製品です。専用の無線コントローラ(Cortex®-M0)により、ROMまたはRAMに格納された低レベルのRFプロトコル・コマンドを処理します。これによって、柔軟性と超低消費電力が保証されます。CC1310デバイスの低消費電力は、RF性能を犠牲にすることなく実現され、非常に優れた感度と堅牢性(選択性とブロッキング)を備えています。
CC1310デバイスは、高度に統合された真のシングルチップ・ソリューションで、完全なRFシステムとオンチップDC/DCコンバータが内蔵されています。
アナログとデジタルのセンサを操作するように構成可能な、専用の自律式超低消費電力MCUにより、非常に低い消費電力でセンサを操作可能です。これによって、メインMCU (Arm® Cortex®-M3)のスリープ時間を最大限にできます。
CC1310デバイスの電力およびクロック管理と無線システムが正しく動作するには、TI-RTOSに実装されているソフトウェアによる特定の構成および処理が必要です。デバイス上のすべてのアプリケーション開発に、このソフトウェア・フレームワークを使用することを推奨します。完全なTI-RTOSおよびデバイス・ドライバは、ソースコード形式で無償で提供されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
CC1310F128RGZ | VQFN (48) | 7.00mm×7.00mm |
CC1310F128RHB | VQFN (32) | 5.00mm×5.00mm |
CC1310F128RSM | VQFN (32) | 4.00mm×4.00mm |
CC1310F64RGZ | VQFN (48) | 7.00mm×7.00mm |
CC1310F64RHB | VQFN (32) | 5.00mm×5.00mm |
CC1310F64RSM | VQFN (32) | 4.00mm×4.00mm |
CC1310F32RGZ | VQFN (48) | 7.00mm×7.00mm |
CC1310F32RHB | VQFN (32) | 5.00mm×5.00mm |
CC1310F32RSM | VQFN (32) | 4.00mm×4.00mm |