DATA SHEET
CC1311P3 SimpleLink™ 高性能 Sub-1GHz ワイヤレス MCU、パワー・アンプ内蔵
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
ワイヤレス・マイクロコントローラ
- 強力な 48MHz Arm®Cortex®-M4 プロセッサ
- 352KB フラッシュ・プログラム・メモリ
- 32KB の超低リークSRAM
- 8KB のキャッシュ SRAM (汎用 RAM としても使用可能)
- プログラマブルな無線機能には、2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、OOK、IEEE 802.15.4 PHY、MAC のサポートが含まれます。
- OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応
低い消費電力
- MCU の消費電流:
- 2.63mA (アクティブ・モード、CoreMark®)
- 55μA/MHz (CoreMark 実行中)
- 0.7μA (スタンバイ・モード、RTC、32KB RAM)
- 0.1μA (シャットダウン・モード、ウェークアップ・オン・ピン)
- 無線の消費電流:
- 5.4mA (RX、868MHz)
- 24.9mA (TX、+14dBm、868MHz)
- 65mA (TX、+20dBm、915MHz)
無線プロトコルのサポート
高性能の無線
- -121dBm (2.5kbps、長距離モード)
- -120dBm (4.8kbps、狭帯域モード、433MHz)
- -118dBm (9.6kbps、狭帯域モード、868MHz)
- -110dBm (50kbps、802.15.4、868MHz)
- 温度補償付きで最大 +20dBm の出力電力
- 最小 4kHz のレシーバ・フィルタ帯域幅
法規制の順守
- 以下の規格への準拠を目的としたシステムに最適:
- ETSI EN 300 220 Receiver Cat.1.5 および 2、EN 303 131、EN 303 204
- FCC CFR47 Part 15
- ARIB STD-T108
MCU のペリフェラル
- デジタル・ペリフェラルを任意の GPIO に接続可能
- 4 つの 32 ビットまたは 8 つの 16 ビット汎用タイマ
- 12 ビット ADC、200k サンプル/秒、8 チャネル
- 8 ビット DAC
- アナログ・コンパレータ
- UART、SSI、I2C、I2S
- リアルタイム・クロック (RTC)
- 温度およびバッテリ・モニタを内蔵
セキュリティを実現する機能
- AES 128 ビット暗号化アクセラレータ
- 真性乱数生成器 (TRNG)
- その他の暗号化ドライバをソフトウェア開発キット (SDK) で利用可能
開発ツールとソフトウェア
動作範囲
- オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
- 1.8V~3.8V のシングル電源電圧
- -40~+105℃
パッケージ
- 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (26GPIO)
- RoHS 準拠のパッケージ