JAJSQG9E April 2023 – September 2024 CC2340R2 , CC2340R5
PRODMIX
CC2340R SimpleLink™ ファミリのデバイスは、2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) であり、Bluetooth® 5.3 Low Energy、Zigbee、Thread、および独自の 2.4GHz アプリケーションを対象としています。これらのデバイスは、ビルディング オートメーション (ワイヤレス センサ、照明制御、ビーコン)、アセット トラッキング、医療、リテール EPOS (電子 POS)、ESL (電子棚札)、パーソナル エレクトロニクス (玩具、HID、スタイラス ペン) の市場における低消費電力のワイヤレス通信と OAD (Over the Air Download) サポートに最適化されています。このデバイスの主な機能は次のとおりです。
CC2340R ファミリは SimpleLink™ MCU プラットフォームに属しています。本プラットフォームは、シングル コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi®、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。
部品番号(2) | フラッシュ | RAM | 温度範囲 | パッケージ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
CC2340R53E0RKPR | 512KB | 64KB | -40°C~125℃ | QFN40 | リリース済み |
CC2340R53E0YBGR(1) | 512KB | 64KB | -40°C~125℃ | WCSP | プレビュー |
CC2340R53N0RKPR | 512KB | 64KB | -40°C~85℃ | QFN40 | リリース済み |
CC2340R52E0RKPR | 512KB | 36KB | -40°C~125℃ | QFN40 | リリース済み |
CC2340R52E0RGER | 512KB | 36KB | -40°C~125℃ | QFN24 | リリース済み |
CC2340R52N0RKPR | 512KB | 36KB | -40°C~85℃ | QFN40 | リリース済み |
CC2340R52N0RGER | 512KB | 36KB | -40°C~85℃ | QFN24 | リリース済み |
CC2340R22E0RKPR | 256KB | 36KB | -40°C~125℃ | QFN40 | リリース済み |
CC2340R22N0RKPR | 256KB | 36KB | -40°C~85℃ | QFN40 | リリース済み |
CC2340R21E0RGER(1) |
256KB | 28KB | -40°C~125℃ | QFN24 | プレビュー |
CC2340R21N0RGER | 256KB | 28KB | -40°C~85℃ | QFN24 | リリース済み |