このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
ワイヤレス マイクロコントローラ
低消費電力
無線プロトコルのサポート
高性能の無線
法規制の順守
MCU 周辺機器
セキュリティ イネーブラ (実現機能)
開発ツールとソフトウェア
動作範囲
RoHS 準拠のパッケージ
CC2340R SimpleLink™ ファミリのデバイスは、2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) であり、Bluetooth® 5.3 Low Energy、Zigbee、Thread、および独自の 2.4GHz アプリケーションを対象としています。これらのデバイスは、ビルディング オートメーション (ワイヤレス センサ、照明制御、ビーコン)、アセット トラッキング、医療、リテール EPOS (電子 POS)、ESL (電子棚札)、パーソナル エレクトロニクス (玩具、HID、スタイラス ペン) の市場における低消費電力のワイヤレス通信と OAD (Over the Air Download) サポートに最適化されています。このデバイスの主な機能は次のとおりです。
CC2340R ファミリは SimpleLink™ MCU プラットフォームに属しています。本プラットフォームは、シングル コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi®、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。
部品番号(2) | フラッシュ | RAM | 温度範囲 | パッケージ | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
CC2340R53E0RKPR | 512KB | 64KB | -40°C~125℃ | QFN40 | リリース済み |
CC2340R53E0YBGR(1) | 512KB | 64KB | -40°C~125℃ | WCSP | プレビュー |
CC2340R53N0RKPR | 512KB | 64KB | -40°C~85℃ | QFN40 | リリース済み |
CC2340R52E0RKPR | 512KB | 36KB | -40°C~125℃ | QFN40 | リリース済み |
CC2340R52E0RGER | 512KB | 36KB | -40°C~125℃ | QFN24 | リリース済み |
CC2340R52N0RKPR | 512KB | 36KB | -40°C~85℃ | QFN40 | リリース済み |
CC2340R52N0RGER | 512KB | 36KB | -40°C~85℃ | QFN24 | リリース済み |
CC2340R22E0RKPR | 256KB | 36KB | -40°C~125℃ | QFN40 | リリース済み |
CC2340R22N0RKPR | 256KB | 36KB | -40°C~85℃ | QFN40 | リリース済み |
CC2340R21E0RGER(1) |
256KB | 28KB | -40°C~125℃ | QFN24 | プレビュー |
CC2340R21N0RGER | 256KB | 28KB | -40°C~85℃ | QFN24 | リリース済み |
Device | RADIO SUPPORT | FLASH (KB) | RAM + Cache (KB) | GPIO | PACKAGE SIZE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4GHz Prop. | Bluetooth® LE | ZigBee | Thread | 2.2 X 2.6 mm WCSP (24) | 4 X 4 mm VQFN (24) | 5 X 5 mm VQFN (40) | ||||
CC2340R53 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 512 | 64 | 12-26 | ✓ | ✓ | |
CC2340R52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 512 | 36 | 12-26 | ✓ | ✓ | |
CC2340R22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 256 | 36 | 26 | ✓ | ||
CC2340R21 | ✓ | ✓ | ✓ | 256 | 28 | 12 | ✓ |