JAJSCW4C december 2016 – september 2020 CC2640R2F
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CC2640R2F デバイスは、Bluetooth® 5.1 Low Energy と独自の 2.4GHz アプリケーションをサポートする 2.4GHz ワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) です。このデバイスは、ビルディング・セキュリティ・システム、HVAC、アセット・トラッキング、医療の各市場、および産業用の性能が必要なアプリケーションで、低消費電力のワイヤレス通信と高度なセンシングに最適化されています。このデバイスの主な特長としては、以下に示すものがあります。
CC2640R2F デバイスは、SimpleLink™ マイクロコントローラ (MCU) プラットフォームの一部です。本プラットフォームは、シングル・コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール・セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する
Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Thread、ZigBee®、Sub-1GHz MCU、およびホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CC2640R2FRGZ | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |
CC2640R2FRHB | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |
CC2640R2FRSM | VQFN (32) | 4.00mm × 4.00mm |
CC2640R2FYFV | DSBGA (34) | 2.70mm × 2.70mm |