JAJSIG7D january 2020 – july 2023 CC2642R-Q1
PRODUCTION DATA
SimpleLink™ CC2642R-Q1 デバイスは、Bluetooth 5 Low Energy 車載用アプリケーションを対象とした AEC-Q100 準拠ワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) です。 このデバイスは、パッシブ・エントリ、パッシブ・スタート (PEPS)、リモート・キーレス・エントリ (RKE)、カー・シェアリング、パイロット・パーキング、ケーブルの代替、スマートフォン接続に代表されるカー・アクセスなどのアプリケーションで、低消費電力のワイヤレス通信に最適化されています。このデバイスの主な特長としては、以下に示すものがあります。
CC2642R-Q1 デバイスは、SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。本プラットフォームは、シングル・コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール・セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi®、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee®、Sub-1GHz MCU、およびホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CC2642R1TWFRTCRQ1 | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |
CC2642R1FTWRGZRQ1 | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |