JAJSEK9J January 2018 – November 2023 CC2642R
PRODUCTION DATA
この SimpleLink™ CC2642R デバイスは、Bluetooth® 5.2 Low Energy と独自の 2.4GHz アプリケーションをサポートする 2.4GHz ワイヤレス マイクロコントローラ (MCU) です。 本デバイスは、ビルディングのセキュリティ・システム、HVAC、アセット・トラッキング、医療、有線ネットワーク、ポータブル電子機器、ホーム・シアター / エンターテインメント、ネットワーク接続周辺機器市場と、産業用の性能が必要なアプリケーションにおける、低消費電力の無線通信と高度なセンシングに最適化されています。このデバイスの主な特長を以下に示します
CC2642R デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。このプラットフォームは Wi-Fi®、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されます。 CC2642R は、ピン互換のパッケージ オプションを備えた、32kB~704kB のフラッシュ サイズに対応するスケーラブルな製品ラインアップの一部であり、シングル コア ソフトウェア開発キット (SDK) と豊富なツール セットを備えた、共通の使いやすい開発環境を共有しています。SimpleLink™ プラットフォームを 1 回統合すれば、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードを高度に再利用できます。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CC2642R1FRGZ | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |