JAJSCF8D August 2016 – July 2019 CC2650MODA
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SimpleLink™CC2650MODAデバイスは、Bluetooth® Low Energyアプリケーションを対象としたワイヤレス・マイクロコントローラ(MCU)モジュールです。CC2650MODAデバイスは、 ZigBee®および6LoWPANと、 ZigBee RF4CE™リモート・コントロール・アプリケーションも実行できます。
このモジュールの基盤であるSimpleLink CC2650ワイヤレスMCUは、コスト効率が優れ、超低消費電力の2.4GHz RFデバイスであるCC26xxファミリのメンバーです。アクティブ時のRFおよびMCU電流、および低消費電力モードでの消費電流が非常に低いため、バッテリ駆動時間が非常に優れており、小さなコイン型電池や環境発電アプリケーションで動作できます。
CC2650MODAモジュールには32ビットのARM Cortex-M3プロセッサが搭載され、メイン・プロセッサとして48MHzで動作するほか、独自の超低消費電力センサ・コントローラを含む豊富なペリフェラル機能セットも内蔵されています。このセンサ・コントローラは、外部センサとの接続用、またはシステムの他の機能がスリープ・モードの時に、アナログ・データとデジタル・データを自律的に収集するために適しています。このため、CC2650MODAデバイスは、工業用、消費者向け電子機器、医療機器など広範な製品での用途に好適です。
CC2650MODAモジュールは、FCC、IC、ETSI、ARIBの規制に準拠した動作が認定済みです。これらの認定によって、モジュールを自社製品に組み込む時のコストと労力を大幅に削減できます。
Bluetooth Low EnergyコントローラおよびIEEE 802.15.4 MACはROMに組み込まれており、その一部は別のARM® Cortex®-M0プロセッサで実行されます。このアーキテクチャにより、総合的なシステム性能が向上し、消費電力が減少し、より多くのフラッシュ・メモリを利用可能になります。
Bluetooth Low Energyソフトウェア・スタック(BLE-Stack)およびZigBeeソフトウェア・スタック(Z-Stack™)は無料で利用できます。