ワイヤレス・マイコン
超低消費電力センサ・コントローラ
低い消費電力
無線プロトコルのサポート
高性能の無線
Bluetooth®Low Energy 125kbps LE Coded PHY で -103dBm の感度
温度補償付きで最大 +10dBm の出力電力
法規制の順守
MCU のペリフェラル
セキュリティを実現する機能
開発ツールとソフトウェア
動作範囲
パッケージ
この SimpleLink™CC2652PSIP デバイスは、システム・イン・パッケージ (SIP) の認証済みモジュールで、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) を搭載しています。本デバイスは Thread、Zigbee®、Bluetooth® 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、TI 15.4 スタック (2.4GHz) を含む独自システム、DMM (ダイナミック・マルチプロトコル・マネージャ) ドライバを使った同時マルチプロトコルをサポートしています。本デバイスは、ビル・セキュリティ・システム、HVAC、医療、有線ネットワーク、携帯型電子機器、ホーム・シアターおよびエンターテインメント、ネットワーク接続周辺機器市場の低消費電力の無線通信および高度なセンシングに最適化されています。このデバイスの主な特長としては、以下に示すものがあります。
CC2652PSIP デバイスは、SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。本プラットフォームは、シングル・コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール・セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi®、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、およびホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CC2652PSIPMOTR | QFM (73) | 7.00mm × 7.00mm |
Figure 4-1 shows the functional block diagram of the CC2652PSIP module.
Figure 4-2 shows an overview of the CC2652PSIP hardware.