DATA SHEET
CC2652RB SimpleLink™ クリスタルレス BAW マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- マイクロコントローラ
- 強力な 48MHz Arm®Cortex®-M4F プロセッサ
- EEMBC CoreMark® スコア:148
- 352KB
のインシステム・プログラマブル・フラッシュ
- プロトコルおよびライブラリ機能用の 256KB
ROM
- 8KB のキャッシュ SRAM (汎用 RAM
としても使用可能)
- 80KB の超低リーク SRAM。SRAM
は動作の信頼性を高めるためパリティで保護。
- 2 ピン cJTAG および JTAG
デバッグ
- OTA (Over-the-air)
更新をサポート
- 4KB の SRAM
を搭載した超低消費電力センサ・コントローラ
- センサ・データのサンプリング、保存、処理
- システム CPU から独立して動作
- 高速ウェイクアップにより低消費電力動作を実現
-
TI-RTOS、ドライバ、ブートローダ、Bluetooth® 5.2 Low Energy
コントローラ、IEEE 802.15.4 MAC を ROM に配置してアプリケーション・サイズを最適化
- RoHS 準拠のパッケージ
- 7mm × 7mm の RGZ VQFN48
(31 GPIO)
- ペリフェラル
- デジタル・ペリフェラルを任意の GPIO
に接続可能
- 4× 32 ビットまたは 8× 16
ビットの汎用タイマ
- 12 ビット ADC、200k サンプル /
秒、8 チャネル
- 内部リファレンス電圧 DAC を搭載した 2
つのコンパレータ
(連続時間 ×1、超低消費電力 ×1)
- プログラマブルな電流ソース
- UART ×2
- SSI ×2
(SPI、MICROWIRE、TI)
- I2C および
I2S
- リアルタイム・クロック (RTC)
- AES 128 および 256
ビット暗号化アクセラレータ
- ECC および RSA
公開鍵ハードウェア・アクセラレータ
- SHA2 アクセラレータ (SHA-512
までのフル・スイート)
- TRNG (True Random Number
Generator)
- 容量性センシング、最大 8 チャネル
- 温度およびバッテリ・モニタを内蔵
- 外部システム
- 内蔵のバルク弾性波 (BAW) 共振器により、80µs
の高速起動時間でシステムおよび RF 用の正確なクロックを生成
- オンチップの降圧型 DC/DC
コンバータ
- 低消費電力
- 広い電源電圧範囲
- 通常動作:1.8~3.8V
- 外部レギュレータ・モード:1.7~1.95V
- アクティブ・モードの RX:7.3mA
- アクティブ・モードの TX
(0dBm):7.9mA
- アクティブ・モードの TX
(+5dBm):10.2mA
- アクティブ・モードの MCU 48MHz (CoreMark):
3.4mA (71μA/MHz)
- センサ・コントローラ、低消費電力モード、2MHz、無限ループ動作:30.8μA
- センサ・コントローラ、アクティブ・モード、24MHz、無限ループ動作:808μA
- スタンバイ:0.94µA (RTC 動作、80KB RAM および CPU
を保持)
- 無線部
- Bluetooth 5.2 Low Energy およびそれ以前の LE 仕様、IEEE 802.15.4 PHY および MAC と互換性がある 2.4GHz RF
トランシーバ
- 3 線式、2
線式、1 線式 PTA の共存メカニズム
- 優れたレシーバ感度:
802.15.4 (2.4GHz) で -100dBm、
Bluetooth 5 Low Energy Coded で
-102dBm
- 最大 +5dBm のプログラム可能な出力電力
- 国際的な無線周波数規制への準拠を目標としたシステムに最適
- EN 300
328、
(欧州)
- EN 300 440 カテゴリ 2
- FCC CFR47 パート
15
- ARIB STD-T66 (日本)
- ワイヤレス・プロトコル
- 開発ツールとソフトウェア