JAJSH00D February 2019 – February 2021 CC2652RB
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この SimpleLink™CC2652RB デバイスは、テキサス・インスツルメンツの BAW (バルク弾性波) 共振器技術を組み込んだ業界初のマルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・クリスタルレス・マイコン (MCU) です。本デバイスは Thread、Zigbee®、Bluetooth® 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、TI 15.4 スタック (2.4GHz) を含む独自システム、DMM (ダイナミック・マルチプロトコル・マネージャ) ソフトウェア・ドライバを使った同時マルチプロトコル動作をサポートしています。内蔵 BAW 共振器技術を使うと、レイテンシも周波数安定性も妥協することなく、外付け水晶振動子を不要にできます。このデバイスは、ビルディングのセキュリティ・システム、HVAC、医療、電動工具、有線ネットワーク、携帯型電子機器、ホーム・シアター / エンターテインメント、ネットワーク接続周辺機器市場向けの低消費電力の無線通信と先進センシングに最適化されています。
テキサス・インスツルメンツの BAW (バルク弾性波) 共振器技術の主な特長には以下が含まれます。
SimpleLink™ MCU プラットフォームの主な特長としては、以下に示すものがあります。
CC2652RB デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームに属しています。本プラットフォームは、シングル・コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール・セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi®、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CC2652RB1FRGZ | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |