JAJSVI6 October   2024 CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4機能ブロック図
  6. 5Device Comparison
  7. 6Pin Configuration and Functions
    1. 6.1 Pin Diagram—RHA package
    2. 6.2 Signal Descriptions – RHA Package
    3. 6.3 Connections for Unused Pins and Modules—RHA Package
    4. 6.4 RHA Peripheral Pin Mapping
    5. 6.5 RHA Peripheral Signal Descriptions
  8. 7Device and Documentation Support
    1. 7.1 Device Nomenclature
    2. 7.2 Tools and Software
      1. 7.2.1 SimpleLink™ Microcontroller Platform
    3. 7.3 Documentation Support
    4. 7.4 サポート・リソース
    5. 7.5 Trademarks
    6. 7.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 7.7 用語集
  9. 8Revision History
  10. 9Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

SimpleLink™ CC274xR-Q1 および CC274xP-Q1 デバイスは、車載用アプリケーション用の Bluetooth® Low Energy 6.0 をサポートする AEC-Q100 準拠ワイヤレスマイクロコントローラ (MCU) です。これらのデバイスは、パッシブ エントリ パッシブ スタート (PEPS)、PaaK (Phone-as-a-Key、電話をキーとして使用)、リモート キーレス エントリ (RKE) を含むカー アクセスなどのアプリケーションで、低消費電力のワイヤレス通信に最適化されています。このデバイスの主な特長を以下に示します。

  • Bluetooth® 6.0 およびそれ以前のバージョン機能に対応:
    • LE Coded PHY (長距離)、LE 2Mbit PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能、複数のアドバタイズメント セット、CSA#2 の他、以前の Low Energy 仕様との後方互換性。
    • Bluetooth® チャネル サウンディング テクノロジーとアルゴリズム処理ユニット (APU) で、高精度、低コスト、安全な位相ベースの距離測定メカニズムを実現し、距離推定を可能にします。
      • APU を使用すると、FFT を含む距離測定信号処理アルゴリズムや MUSIC (MUltiple SIgnal Classification) などの超分解能の複雑なアルゴリズムを、最小のエネルギー消費、レイテンシーと電力効率の良い方法で実行できます。
  • 機械学習アクセラレーション用の Arm (Custom Data Extension) CDE 命令のサポート
  • SimpleLink™ Low Power F3 ソフトウェア開発キット (SDK) に、完全認定済み Bluetooth ソフトウェア プロトコル スタックを搭載
  • コネクテッド ワイヤレス マイコン向けの高度なセキュリティ機能:
    • 暗号化アクセラレーションおよび乱数生成操作を処理する専用コントローラを備えた分離 HSM 環境
    • 変更不可能なシステム ROM によって信頼ルートが実現されたセキュア ブートとファームウェア更新
    • Arm Cortex M33 TrustZone-M ベースの信頼できる実行環境のサポート
    • HSM と TrustZone-M によるセキュア キー ストレージのサポート
    • 電圧グリッチ インジェクションなど、低コスト、低労力、非侵襲的な物理的攻撃の脅威を軽減するハードウェア障害センサ。
    • 専用の AES-128 HW アクセラレータにより、タイミング クリティカルなリンク レイヤの暗号化 / 復号化動作を処理
  • RTC が動作し、162KB SRAM を完全に保持しながらもスタンバイ電流が極めて小さいので、特にスリープ間隔が長いアプリケーションでバッテリ寿命を大幅に延長できます。
  • 最小のスタンバイ電流で拡張した温度範囲をサポート
  • 内蔵のバランと RF スイッチにより、P バージョンでも同じ RF ピンで送信および受信動作をサポートします。その結果、基板レイアウトの部品表 (BOM) を削減できます
  • Bluetooth Low Energy に対応する優れた無線感度および堅牢性能 (選択度、ブロッキング)

CC274xR/P-Q1 デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームに属しており、シングル コア ソフトウェア開発キット (SDK) と豊富なツール セットを備えた共通の使いやすい開発環境を共有する Wi-Fi®、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub1GHz MCU、ホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。

表 3-1 製品情報
部品番号 パッケージ(1) パッケージ サイズ(2)
CC2745P10-Q1 QFN40 6.0mm × 6.0mm
CC2745R10-Q1 QFN40 6.0mm × 6.0mm
CC2745R7-Q1 QFN40 6.0mm × 6.0mm
CC2744R7-Q1 QFN40 6.0mm × 6.0mm
詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。