JAJSMT4B February 2020 – May 2021 CC3230S , CC3230SF
PRODUCTION DATA
Register Address | Register Name | Pin | ANALOG OR SPECIAL FUNCTION | Digital Function (XXX Field Encoding)(1) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTAG | Hostless Mode | BLE COEX | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
CC_COEX_SW_OUT | CC_COEX_BLE_IN | |||||||||||||||||||
0x4402 E0C8 | GPIO_PAD_ CONFIG_10 | 1 | — | Y | Y | Y | GPIO10 | I2C_ SCL | — | GT_ PWM06 | — | — | SDCARD_ CLK | UART1_ TX | — | — | — | — | GT_ CCP01 | — |
0x4402 E0CC | GPIO_PAD_ CONFIG_11 | 2 | — | Y(5) | Y | — | GPIO11 | I2C_ SDA | — | GT_ PWM07 | pXCLK (XVCLK) | — | SDCARD_ CMD | UART1_ RX | — | — | — | — | GT_ CCP02 | MCAFSX |
0x4402 E0D0 | GPIO_PAD_ CONFIG_12 | 3 | — | Y | Y | Y | GPIO12 | — | — | McACLK | pVS (VSYNC) | I2C_ SCL | — | UART0_ TX | — | — | — | — | GT_ CCP03 | — |
0x4402 E0D4 | GPIO_PAD_ CONFIG_13 | 4 | — | Y | Y | Y | GPIO13 | — | — | — | pHS (HSYNC) | I2C_ SDA | — | UART0_ RX | — | — | — | — | GT_ CCP04 | — |
0x4402 E0D8 | GPIO_PAD_ CONFIG_14 | 5 | — | Y | Y | Y | GPIO14 | — | — | — | pDATA8 (CAM_D4) | I2C_ SCL | — | GSPI_ CLK | — | — | — | — | GT_ CCP05 | — |
0x4402 E0DC | GPIO_PAD_ CONFIG_15 | 6 | — | Y | Y | Y | GPIO15 | — | — | — | pDATA9 (CAM_D5) | I2C_ SDA | — | GSPI_ MISO | SDCARD_ DATA0 | — | — | — | — | GT_ CCP06 |
0x4402 E0E0 | GPIO_PAD_ CONFIG_16 | 7 | — | Y | Y | Y | GPIO16 | — | — | — | pDATA10 (CAM_D6) | UART1_ TX | — | GSPI_ MOSI | SDCARD_ CLK | — | — | — | — | GT_ CCP07 |
0x4402 E0E4 | GPIO_PAD_ CONFIG_17 | 8 | — | Y(5) | Y | — | GPIO17 | — | — | — | pDATA11 (CAM_D7) | UART1_ RX | — | GSPI_ CS | SDCARD_ CMD | — | — | — | — | — |
0x4402 E0F8 | GPIO_PAD_ CONFIG_22 | 15 | — | Y | Y | Y | GPIO22 | — | — | — | — | GT_ CCP04 | — | McAFSX | — | — | — | — | — | — |
0x4402 E0FC | GPIO_PAD_ CONFIG_23 | 16 | Muxed with JTAG | — | — | — | GPIO23 | TDI | UART1_ TX | — | — | — | — | — | — | I2C_ SCL | — | — | — | — |
0x4402 E100 | GPIO_PAD_ CONFIG_24 | 17 | Muxed with JTAG TDO | — | — | — | GPIO24 | TDO | UART1_ RX | — | GT_ CCP06 | PWM0 | McAFSX | — | — | I2C_ SDA | — | — | — | — |
0x4402 E140 | GPIO_PAD_ CONFIG_40 | 18 | — | Y(4) | Y(4) | Y(4) | GPIO28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
0x4402 E110 | GPIO_PAD_ CONFIG_28 | 19 | Muxed with JTAG or SWD and TCK | — | — | — | — | TCK | — | — | — | — | — | — | GT_ PWM03 | — | — | — | — | — |
0x4402 E114 | GPIO_PAD_ CONFIG_29 | 20 | Muxed with JTAG or SWD and TMSC | — | — | — | GPIO29 | TMS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
0x4402 E104 | GPIO_PAD_ CONFIG_25 | 21(2) | — | Y(5) | Y | — | GPIO25 | — | McAFSX | — | — | — | — | — | — | GT_ PWM02 | — | — | — | — |
0x4402 E108 | GPIO_PAD_CONFIG_26 | 29 | — | — | — | — | ANTSEL1(3) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
0x4402 E10C | GPIO_PAD_CONFIG_27 | 30 | — | — | — | — | ANTSEL2(3) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
0x4402 E11C | GPIO_PAD_ CONFIG_31 | 45(4)(3) | — | Y | Y | Y | GPIO31 | — | UART1_RX | — | — | — | McAXR0 | GSPI_CLK | — | UART0_RX | — | — | McAFSX | — |
0x4402 E0A0 | GPIO_PAD_ CONFIG_0 | 50 | — | Y | Y | Y | GPIO0 | — | — | UART0_ RTS | McAXR0 | — | McAXR1 | GT_ CCP00 | — | GSPI_ CS | UART1_ RTS | — | UART0_ CTS | — |
0x4402 E120 | GPIO_PAD_ CONFIG_32 | 52 | — | Y(4) | Y(4) | Y(4) | GPIO32 | — | McACLK | — | McAXR0 | — | UART0_ RTS | — | GSPI_ MOSI | — | — | — | — | — |
0x4402 E118 | GPIO_PAD_ CONFIG_30 | 53 | -— | Y(4) | Y(4) | Y(4) | GPIO30 | — | McACLK | McAFSX | GT_ CCP05 | — | — | GSPI_ MISO | — | UART0_ TX | — | — | — | — |
0x4402 E0A4 | GPIO_PAD_ CONFIG_1 | 55 | — | — | — | — | GPIO1 | — | — | UART0_ TX | pCLK (PIXCLK) | — | UART1_ TX | GT_ CCP01 | — | — | — | — | — | — |
0x4402 E0A8 | GPIO_PAD_ CONFIG_2 | 57 | — | — | — | — | GPIO2 | — | — | UART0_ RX | — | — | UART1_ RX | GT_ CCP02 | — | — | — | — | — | — |
0x4402 E0AC | GPIO_PAD_ CONFIG_3 | 58 | — | Y(5) | Y | — | GPIO3 | — | — | — | pDATA7 (CAM_D3) | — | UART1_ TX | — | — | — | — | — | — | — |
0x4402 E0B0 | GPIO_PAD_ CONFIG_4 | 59 | — | Y(5) | Y | — | GPIO4 | — | — | — | pDATA6 (CAM_D2) | — | UART1_ RX | — | — | — | — | — | — | — |
0x4402 E0B4 | GPIO_PAD_ CONFIG_5 | 60 | — | Y | Y | Y | GPIO5 | — | — | — | pDATA5 (CAM_D1) | — | McAXR1 | GT_ CCP05 | — | — | — | — | — | — |
0x4402 E0B8 | GPIO_PAD_ CONFIG_6 | 61 | — | Y | Y | Y | GPIO6 | — | — | UART1_ CTS | pDATA4 (CAM_D0) | UART0_ RTS | UART0_ CTS | GT_ CCP06 | — | — | — | — | — | — |
0x4402 E0BC | GPIO_PAD_ CONFIG_7 | 62 | — | — | — | — | GPIO7 | — | — | UART1_ RTS | — | — | — | — | — | — | UART0_ RTS | UART0_ TX | — | McACLKX |
0x4402 E0C0 | GPIO_PAD_ CONFIG_8 | 63 | — | Y | Y | Y | GPIO8 | — | — | — | — | — | SDCARD_ IRQ | McAFSX | — | — | — | — | GT_ CCP06 | — |
0x4402 E0C4 | GPIO_PAD_ CONFIG_9 | 64 | -— | Y | Y | Y | GPIO9 | — | — | GT_ PWM05 | — | — | SDCARD_ DATA0 | McAXR0 | — | — | — | — | GT_ CCP00 | — |