JAJSIK6C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
完全にプログラム可能で、デュアルバンド Wi-Fi 接続機能が内蔵された、FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC、SRRC 認定済みワイヤレス マイクロコントローラ (MCU) モジュールを使用して、設計を開始できます。これらのモジュールには、40MHz の水晶振動子、32.768kHz の RTC クロック、32Mb の SPI シリアル フラッシュ、RF フィルタ、ダイプレクサ、受動部品が組み込まれています。
SimpleLink™ CC3235MODx モジュールは以下の 2 つのバリアントで提供しています。
SimpleLink™ CC3235MODAx モジュールは以下の 2 つのバリアントで提供しています。
IoT 用に開発された SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODx および CC3235MODAx モジュール ファミリは、物理的に分離された 2 つのオンチップ MCU を統合したワイヤレス モジュールです。
この世代では、IoT 接続をより簡単にする新しい機能を導入しています。主要な新機能は次のとおりです。
CC3235MODx および CC3235MODAx デバイス ファミリは SimpleLink MCU プラットフォームの一部です。SimpleLink MCU プラットフォームは、豊富なツールセットとリファレンス デザインを備えた、シングルコア ソフトウェア開発キット (SDK) に基づく一般的で使いやすい開発環境です。E2E™ サポート フォーラムは、Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートしています。詳細については、www.tij.co.jp/simplelink または www.tij.co.jp/simplelinkwifi をご覧ください。
部品番号 | パッケージ | パッケージ サイズ |
---|---|---|
CC3235MODSM2MOB | QFM (63) | 20.5mm × 17.5mm |
CC3235MODSF12MOB | QFM (63) | 20.5mm × 17.5mm |
CC3235MODASM2MON | QFM (63) | 20.5mm × 25mm |
CC3235MODASF12MON | QFM (63) | 20.5mm × 25mm |