JAJSGW3D April 2019 – May 2021 CC3235S , CC3235SF
PRODUCTION DATA
デュアル・バンド・ワイヤレス MCU CC3235x デバイスには、CC3235S と CC3235SF の 2 つのバリアントがあります。
Wi-Fi CERTIFIED™ のワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) により、IoT 設計を簡素化できます。SimpleLink ™Wi-Fi® CC3235x デバイス・ファミリは、次の 2 つのプロセッサを 1 つのチップに搭載したデュアル・バンド・システム・オン・チップ (SoC) ソリューションです。
これらのデバイスは、インターネットへの機器の接続をさらに簡単にする新しい機能を備えています。主要な新機能は次のとおりです。
CC3235x デバイス・ファミリは SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。SimpleLink MCU プラットフォームは、豊富なツールセットとリファレンス・デザインを備えた、シングルコア・ソフトウェア開発キット (SDK) に基づく共通の使いやすい開発環境です。E2E™ コミュニティは、Wi-Fi®、Bluetooth®® Low Energy、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートしています。詳細については、www.tij.co.jp/simplelink または www.tij.co.jp/simplelinkwifi をご覧ください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CC3235SM2RGKR | VQFN (64) | 9.00mm × 9.00mm |
CC3235SF12RGKR | VQFN (64) | 9.00mm × 9.00mm |