JAJSVE3
September
2024
ADVANCE INFORMATION
-
1
-
1特長
-
2アプリケーション
-
3概要
-
4機能ブロック図
-
5デバイスおよびドキュメントのサポート
- 5.1
サード・パーティ製品に関する免責事項
- 5.2
製品の命名規則
- 5.3
ツールとソフトウェア
- 5.4
ドキュメントのサポート
- 5.5
サポート・リソース
- 5.6
商標
- 5.7
静電気放電に関する注意事項
- 5.8
用語集
-
6改訂履歴
-
7メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
1 特長
主な特長
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- CC33x1MOD に Bluetooth® Low Energy 5.4 を搭載
- TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたは MCU ホストのコンパニオン モジュール
- 内蔵の 2.4GHz PA により、最大 +18dBm の出力電力で完全なワイヤレス システムを実現
- 動作温度:-40℃~+85℃
- 最大 50Mbps のアプリケーション スループット
- 規制の認証取得 (手続き中)
- FCC
- IC/ISED
- ETSI/CE
- TELEC
- QuickTrack 認定済み
- Bluetooth コントローラ サブシステム認定済み
拡張機能
- Wi-Fi 6
- 2.4GHz、20MHz、単一の空間ストリーム
- IEEE 802.11b/g/n/ax をサポートする MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ
- ターゲット ウェイク時間 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO (ダウンリンク)、基本サービス セットの カラーリング、トリガ フレームにより効率を向上
- WPA2 と WPA3 をサポートする、ハードウェア ベースの暗号化と復号化
- 非常に優れた相互運用性
- 4 ビット SDIO または SPI ホスト インターフェイスのサポート
- Bluetooth Low Energy 5.4
- LE 符号化 PHY (長距離)、LE 2M PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能
- UART または共有 SDIO 用のオプション搭載ホスト コントローラ インターフェイス (HCI) トランスポート
- Wi-Fi との内部的な共存メカニズムにより同じアンテナを共有
- 強化されたセキュリティ
- セキュアなホスト インターフェイス
- ファームウェア認証
- アンチ ロールバック保護
- マルチロール サポート (同時 STA と AP など) により、異なる RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) 上の Wi-Fi デバイスに接続
- オプションでアンテナのダイバーシティまたは選択も可能
- 追加の 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee など) との外部共存のための 3 線式または 1 線式 PTA
-
クロック ソース
- 40MHz XTAL 高速クロック (モジュールに内蔵)
- 内部低速クロックまたは外部 32.768kHz 低速クロック
- 小型パッケージ サイズ
- 65 ピン、11mm × 11mm の LGA パッケージ、0.65mm ピッチにより設計が容易