JAJSV13A April   2024  – July 2024 CC3350 , CC3351

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4システム図
  6. 5ピン構成および機能
    1. 5.1 ピン ダイアグラム
    2. 5.2 ピン属性
  7. 6仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  電気的特性
    5. 6.5  熱抵抗特性
    6. 6.6  WLAN のパフォーマンス:2.4GHz レシーバの特性
    7. 6.7  WLAN のパフォーマンス:2.4GHz トランスミッタ出力
    8. 6.8  WLAN のパフォーマンス:5GHz レシーバの特性
    9. 6.9  WLAN のパフォーマンス:5GHz トランスミッタ出力
    10. 6.10 BLE のパフォーマンス:レシーバの特性
    11. 6.11 BLE のパフォーマンス - トランスミッタの特性
    12. 6.12 消費電流 - 2.4GHz WLAN 静的モード
    13. 6.13 消費電流 - 2.4GHz WLAN 使用事例
    14. 6.14 消費電流 - 5GHz WLAN 静的モード
    15. 6.15 消費電流 - 5GHz WLAN 使用事例
    16. 6.16 消費電流 - BLE 静的モード
    17. 6.17 消費電流 - デバイスの状態
    18. 6.18 タイミングおよびスイッチング特性
      1. 6.18.1 電源シーケンス
      2. 6.18.2 クロック供給の仕様
        1. 6.18.2.1 内部生成の低速クロック
        2. 6.18.2.2 外部発振器を使用する低速クロック
          1. 6.18.2.2.1 外部低速クロックの要件
        3. 6.18.2.3 外部水晶振動子 (XTAL) を使用する高速クロック
          1. 6.18.2.3.1 外部高速クロックの XTAL 仕様
    19. 6.19 インターフェイスのタイミング特性
      1. 6.19.1 SDIO タイミング仕様
        1. 6.19.1.1 SDIO タイミング図 - デフォルト速度
        2. 6.19.1.2 SDIO タイミング パラメータ - デフォルト速度
        3. 6.19.1.3 SDIO タイミング図 - 高速
        4. 6.19.1.4 SDIO タイミング パラメータ - 高速
      2. 6.19.2 SPI タイミング仕様
        1. 6.19.2.1 SPI タイミング図
        2. 6.19.2.2 SPI タイミング パラメータ
      3. 6.19.3 UART 4 線式インターフェイス
        1. 6.19.3.1 UART タイミング パラメータ
  8. 7アプリケーション、実装、およびレイアウト
  9. 8デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 製品の命名規則
    3. 8.3 ツールとソフトウェア
    4. 8.4 ドキュメントのサポート
    5. 8.5 サポート・リソース
    6. 8.6 商標
    7. 8.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 8.8 用語集
  10. 9改訂履歴

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

BLE のパフォーマンス:レシーバの特性

パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
BLE 125kbps (LE Coded) レシーバの特性
レシーバ感度PER <30.2%
-102.2
 
dBm
レシーバの飽和PER <30.2% 0

 
dBm
同一チャネル除去(1)必要な信号:79dBm、チャネル内の変調干渉10
 
dB
選択性、±1MHz(1)必要な信号:-79dBm、±1MHz での変調干渉。0 / 0

 
dB
選択性、±2MHz(1)必要な信号:-79dBm、±2MHz での変調干渉。-37 / -30

 
dB
選択性、±3MHz(1)必要な信号:-79dBm、±3MHz での変調干渉。-39 / -36

 
dB
選択性、±4MHz(1)必要な信号:-79dBm、±4MHz での変調干渉。-45 / -41

 
dB
RSSI 精度 -90~-20dBm のダイナミック レンジ-44dB
BLE 500Kbps (LE Coded) レシーバの特性
レシーバ感度PER <30.2%-99.8dBm
レシーバの飽和PER <30.2% 0

 
dBm
同一チャネル除去(1)必要な信号:-72dBm、チャネル内の変調干渉。10
 
dB
選択性、±1MHz(1)必要な信号:-72dBm、±1MHz での変調干渉。0 / 0

 
dB
選択性、±2MHz(1)必要な信号:-72dBm、±2MHz での変調干渉。-35 / -25

 
dB
選択性、±3MHz(1)必要な信号:-72dBm、±3MHz での変調干渉。-40 / -37

 
dB
選択性、±4MHz(1)必要な信号:-72dBm、±4MHz での変調干渉。-45 / -40

 
dB
RSSI 精度-90~-20dBm のダイナミック レンジ-4

 
4dB
BLE 1Mbps (LE 1M) レシーバの特性
レシーバ感度(2)PER <30.2%、37 バイト パケット-99.4dBm
レシーバ感度(2)PER < 30.2%、255 バイト パケット-98.1dBm
レシーバの飽和PER <30.2% 0dBm
同一チャネル除去(1)必要な信号:-67dBm、チャネル内の変調干渉10dB
選択性、±1MHz(1)必要な信号:-67dBm、±1MHz での変調干渉0 / 0dB
選択性、±2MHz(1)必要な信号:-67dBm、±2MHz での変調干渉。-35 / -28dB
選択性、±3MHz(1)必要な信号:-67dBm、±3MHz での変調干渉-38 / -32dB
選択性、±4MHz(1)必要な信号:-67dBm、±4MHz での変調干渉-45 / -40dB
帯域外ブロッキング30MHz~2000MHz、必要な信号:-67dBm-23dBm
帯域外ブロッキング2003MHz~2399MHz、必要な信号:-67dBm-30dBm
帯域外ブロッキング2484MHz~2997MHz、必要な信号:-67dBm-30dBm
帯域外ブロッキング3000MHz~6GHz、必要な信号:-67dBm-21dBm
相互変調必要な信号:2402MHz、-64dBm。2405MHz および 2408MHz に 2 つの干渉源、所定の電力レベル、-40dBm
RSSI 精度-90~-20dBm のダイナミック レンジ-44dB
BLE 2Mbps (LE 2M) レシーバの特性
レシーバ感度(3)PER <30.2% -95.2dBm
レシーバの飽和PER <30.2% 0dBm
同一チャネル除去(1)必要な信号:-67dBm、チャネル内の変調干渉10dB
選択性、±2MHz(1)必要な信号:-67dBm、±2MHz での変調干渉。0 / 0dB
選択性、±4MHz(1)必要な信号:-67dBm、±4MHz での変調干渉-35 / -28dB
選択性、±6MHz(1)必要な信号:-67dBm、±6MHz での変調干渉-35 / -28dB
代替チャネル除去、±8MHz(1)必要な信号:-67dBm、±8MHz での変調干渉-37 / -32dB
帯域外ブロッキング30MHz~2000MHz、必要な信号:-67dBm-23dBm
帯域外ブロッキング2003MHz~2399MHz、必要な信号:-67dBm-30dBm
帯域外ブロッキング2484MHz~2997MHz、必要な信号:-67dBm-30dBm
帯域外ブロッキング3000MHz~6GHz、必要な信号:-67dBm-21dBm
相互変調必要な信号:2402MHz、-64dBm。2405MHz および 2408MHz に 2 つの干渉源、所定の電力レベル -44dBm
RSSI 精度 -90~-20dBm のダイナミック レンジ-44dB
C/I dB として与えられる数値
チャネル 17 と 39 の BLE 1M PHY 感度は、最大 2.5dB 低下する可能性があります。
チャネル 17 の BLE 2M PHY 感度は、最大 1.5dB 低下する可能性があります。